CC2530-CC2592EM-RD

CC2530-CC2592EM-RD

Archivos de diseño

Información general

ZigBee applications such as home and industrial automation, lighting, metering, and sensor networks could need longer RF transmission range and better sensitivity than the stand-alone CC2530 can offer. TI's new SimpleLink CC2530-CC2592 reference design pairs the cost-effective SimpleLink ZigBee CC2530 wireless MCU with SimpleLink CC2592 range extender improving the receiver sensitivity by 2-3 dB and increasing the total link budget to 120 dB, enabling significant improvements in the range of each node in the ZigBee network.

Funciones
  • Optimized integrated power amplifier and low-noise amplifier to increase the transmission range of CC2530 by 4x
  • Up to +22dBm output power to achieve more stable system with longer range
  • 3dB increased sensitivity which means -100dBm sensitivity for CC2530 in ZigBee applications to reach longer distance between nodes
  • A complete radio + range extender combo solution
  • A complete system reference design including both the SimpleLink CC2530 ZigBee radio and the SimpleLink CC2592 Range Extender
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRA41A.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRA40A.PDF (54 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2592 — Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +22 dBm

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Using CC2592 Front End with CC2530 (Rev. A) PDF | HTML 29/07/2015

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Controlador o biblioteca
Z-STACK — Una solución ZigBee x3 totalmente compatible: Z-Stack

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos