CC2530-SE2431L

CC2530-SE2431L

Archivos de diseño

Información general

The CC2530-SE2431L Reference Design contains schematic and layout for the CC2530-SE2431 evaluation module. The reference design demonstrates how to integrate CC2530/CC2531 and SE2431L, and the application note shows the RF performance of the combo and suggests ways for RF layout. For optimum RF performance, the schematic and layout should be copied as closely as possible. This is a 4-layer reference design with both an SMA connector for RF output matched to 50 ohm and an inverted-F PCB antenna.

Funciones
  • Second Generation System-on-Chip Solution for 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / RF4CE / ZigBee with range extender
  • 4-layer design
  • Antenna diversity
  • 2.2V to 3.6V operation
  • PCB Antenna
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR277.PDF (91 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front End 17/10/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos