CC2530TDKBALUN-RD

CC2530TDKBALUN-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from TDK Corporation interfacing the antenna (documented in AN104).

The TDK Corporation part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC253x. CC254x and the CC85xx PurePath wireless family. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz

Hoja de datos: PDF
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2540 — MCU inalámbrico Bluetooth® de baja energía con USB

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8520 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8530 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación AN104 -- TDK Corporation balun optimized for CC253x 10/08/2011

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con TDK Corporation.

Videos

Descargo de responsabilidad
Consulte el aviso informativo y la cláusula de exención de responsabilidad que cubren los diseños de referencia y otros recursos de TI.

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.