CC2530ZLLRC-RD

CC2530ZLLRC-RD

Archivos de diseño

Información general

The Texas Instruments ZLLRC Reference Design allows simple and direct control of lamps on a ZigBee Light Link network. It is intended to control a sub-group of lamps on the network, such as the lamps in a room in your house. It creates its own group consisting of the lamps it has touch linked with. These can be added/removed later. It has 14 buttons that allow control of state (on/off), hue, saturation, level, target selection and scenes. The ZLLRC is supported by the Z-Stack Lighting 1.0.2 release and higher.

It is based on the CC2530 System on Chip (SoC), which has a ZigBee radio integrated. It has an on board PIFA PCB antenna fed through an integrated balun. To improve battery life, the CR2025 battery voltage is converted to 2.1V using the TPS62730 DCDC converter.

Funciones
  • Low power ZLL remote control design
  • Inverted F PCB antenna
  • 14 buttons
  • 4 LEDs
  • Buzzer for user feedback
  • CR2025 battery
  • FCC/IC/CE compliant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR360.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC248.PDF (515 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDC247.ZIP (1179 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR361.PDF (42 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62730 — Convertidor reductor con modo de derivación para aplicaciones inalámbricas de potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 9/04/2014

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
CC2531ZLIGHT2-RD — Diseño de referencia de CC2531 Zlight2

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos