CC2531ZLIGHT2-RD

CC2531ZLIGHT2-RD

Archivos de diseño

Información general

This reference design provides a complete ZigBee Light Link controlled color RGBW LED lamp. The lamp has four color LEDs (red, green, blue, white) and is powered over USB. The LEDs are controlled by the CC2531 device, which runs the ZigBee Light Link software stack. To save space and cost the board is equipped with a half wave dipole PCB antenna.

Funciones
  • Compact multicolor LED light design
  • Half wave dipole PCB antenna
  • 4 LEDs with different colors (red, green, blue, white)
  • USB powered
  • FCC/IC/CE compliant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR130.ZIP (10 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR128.PDF (264 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SWRR120.ZIP (387 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

SWRR129.PDF (38 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62290 — Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2530 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2531 — MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8kB de RAM

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC2530-RF4CE — MCU inalámbrico Zigbee, IEEE 802.15.4 y RF4CE con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

Hoja de datos: PDF | HTML
Otros productos inalámbricos

CC2531-RF4CE — MCU inalámbrico RF4CE y Zigbee, IEEE 802.15.4 con Flash de hasta 256 kB y 8 kB de RAM

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 24/01/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos