CC2533EM-REFDES

CC2533EM-REFDES

Archivos de diseño

Información general

This is a hardware reference design and software development platform for the CC2533 RF4CE solution. It is available for purchase in the TI Store.

Funciones
  • Two-layer reference design
  • Optional PCB antenna
  • Bolts on to the SmartRF05EB development platform

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDR184.ZIP (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SWRR069.ZIP (399 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDR183.PDF (118 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2533 — Una verdadera solución de sistema en chip para aplicaciones IEEE 802.15.4 y ZigBee de 2,4 GHz

Hoja de datos: PDF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos