CC2541-TPS62730EM-RD

CC2541-TPS62730EM-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2541EM-TPS62730EM reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM-TPS62730EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. Along with that, it shows the proper way to supply the CC2541 with the TPS62730 DC/DC converter for current savings of up to 30% in active mode. The TPS62730 converter is controlled by the CC2541.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62730 — Convertidor reductor con modo de derivación para aplicaciones inalámbricas de potencia ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC2541-TPS62730EM Reference Design 7/02/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos