CC2541EM-RD

CC2541EM-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2541EM (evaluation module) reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from; a 4-layer PCB reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or a 2-layer PCB reference design with the option of using an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or an on board inverted F antenna.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR096.ZIP (821 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SWRR133.ZIP (662 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2541 — MCU inalámbrico patentado y de bajo consumo Bluetooth®

Hoja de datos: PDF

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos