CC2545EM-RD

CC2545EM-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC2545EM reference design contains schematics and layout files for the CC2545EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2545 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with an inverted F PCB antenna and an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm. The two antenna options are selectable by moving a 0 ohm resistor.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2545 — SoC de línea de valor RF de 2,4 GHz con flash de 32 KB, 31 GPIO, I2C, SPI y UART

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC2545EM Reference Design 5/06/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos