CC2662RQ1-BCU-EVM

CC2662RQ1-BCU-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de la unidad de control de la batería principal doble (BCU) se diseñó para proporcionar a los clientes un diseño de referencia principal doble que se puede utilizar para el desarrollo de hardware y software WBMS. Está equipado con 2 dispositivos CC2662R-Q1 configurados para proporcionar al usuario la capacidad de evaluar un solo módulo. Cuando se combina con el módulo CC2662RQ1-CSUEVM, los usuarios pueden evaluar y desarrollar rápida y fácilmente un sistema WBMS con el dispositivo CC2662RQ1 de TI. Además, el kit de desarrollo de software (SDK) DE BMS inalámbrico SIMPLELINK proporciona soporte de software y proyectos muestras para una evaluación completa del sistema.

Funciones
  • Dos MCU inalámbricos CC2662R-Q1 con una configuración principal doble
  • Cada MCU inalámbrico es capaz de una potencia de salida de hasta +5dBm
  • Dos dispositivos de vigilancia TPS3436-Q1 (1 por MCU inalámbrico)
  • Dos antenas PCB de 2.4 GHz con conector SMA para
    antenas externas y mediciones conducidas (1 por MCU inalámbrico)
  • Dos conectores Arm® Cortex® de 10 pines (1 por MCU inalámbrico)
  • Dos marcos y cubiertas de escudo RF (1 por MCU inalámbrico, no son necesarios pero se incluyen como diseño de ejemplo para cumplir los estrictos requisitos de EMI)
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2662R-Q1 — MCU inalámbrico SimpleLink™ automotriz para su uso en sistemas de administración de batería inalámbr
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module

Productos y hardware compatibles

CC2662RQ1-BCU-EVM — CC2662R-Q1 battery control unit evaluation module
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
* EVM User's guide CC2662RQ1-BCU-EVM User's Guide PDF | HTML 2/03/2026
Certificado CC2662RQ1-BCU-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 1/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos