CC85XX-CC2590-DIV-RD

CC85XX-CC2590-DIV-RD

Archivos de diseño

Información general

CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design contains schematics and layout files for the CC85XX-CC2590EM module which can be used with the PurePath Wireless CC85XXDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85XX-CC2590 decoupling and RF layout, including antenna switch and two SMA connectors for antenna diversity operation. This is supported in PurePath Wireless firmware version FW1.3.0 and higher available here. For optimum RF performance, decoupling and RF layout should be copied accurately. This is a 4-layer reference design, and the RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC2590 — Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +14 dBm

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8520 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8521 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8530 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8531 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC85XX-CC2590 Antenna Diversity Reference Design 3/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos