CC85XXDK-HEADSET-RD

CC85XXDK-HEADSET-RD

Archivos de diseño

Información general

The CC85XX-HEADSET board reference design contains production material i.e., schematics, layout files, gerbers and BOM for the boards used in the CC85XXDK-HEADSET Development Kit. The design files are supplied as Gerbers, PDF-files and in Cadstar format. The reference design demonstrates good design techniques for RF and Audio layout and decoupling. For optimum RF and audio performance, the design should be copied as accurately as possible.

Funciones

Features of the reference design:

  • Analog audio input and output (2x 3.5mm mini-jack)
  • 2 LEDs for battery charging status and audio network status
  • 3 control buttons for power, volume, pairing
  • Li-ion battery charging via USB
  • Fully programmable with PurePath Wireless Configurator PC tool
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SWRR079.ZIP (1127 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CODEC de audio

TLV320AIC3204 — CÓDEC de audio estéreo de muy baja potencia con tecnología PowerTune™

Hoja de datos: PDF | HTML
CI para cargador de batería

BQ25015 — Cargador de batería de iones de litio de 1 celda independiente y 0,5 A con convertidor reductor sínc

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8520 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8530 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño CC85xxDK-Headset Reference Design 7/04/2011

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATH-WL-CFG — Configurador inalámbrico PurePath™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos