CC85XXEM-RD

CC85XXEM-RD

Archivos de diseño

Información general

CC85xxEM reference design contains schematics and layout files for the CC85xxEM module used in the PurePath Wireless CC85xxDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85xx decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and two antenna options: Either an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna or an inverted-F antenna (selectable by moving 0ohm resistor). The RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Otros productos inalámbricos

CC8520 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF
Otros productos inalámbricos

CC8530 — PurePath™ Wireless a 2,4 GHz para transmisión de audio digital inalámbrica con capacidad para hasta

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) 6/06/2011
Guía del usuario CC85XXEM_2.1 Hardware Reference Design (Rev. B) 6/06/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos