CD3269EVM-003

CD3269EVM-003

Haga su pedido ahora

Información general

El CD326xEVM-003 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los transmisores de interfaz de audio CD3268 y CD3269. El CD326x es un transmisor de señalización de auriculares cableado con baja corriente de reposo y compatibilidad con interfaces de audio especialmente habilitadas. El EVM incluye una red de resistencia de conmutación incorporada para permitir pulsaciones simuladas de botones como entradas en el dispositivo.

Funciones
  • Compatible con interfaces de audio especialmente habilitadas (iPhone® y iPad®)
  • Corriente quiescente baja
  • Puntos de sonda prácticos para mediciones lógicas y de potencia
Transceptores de uso general
CD3269A — Transmisor de audio, botón (sin micrófono, 3 µA) y modo de tono (micrófono, 110 µA), frecuencia ACK
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CD3269EVM-003 — Módulo de evaluación del CD3269

Productos y hardware compatibles

CD3269EVM-003 — Módulo de evaluación del CD3269
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
* EVM User's guide Using the CD326x Evaluation Module 14/05/2025
Certificado CD3269EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 15/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos