CDC3S04EVM

Información general

The CDC3S04 is a four-channel low-power sine-wave clock buffer. It can be used to buffer a single mastern clock to multiple peripherals. The four sine-wave outputs (CLK1–CLK4) are designed for minimal channel-to-channel skew and ultralow additive output jitter. Each output has its own clock request input which enables the dedicated clock output. These clock requests are active-high (can also be changed tobe active-low via I2C), and an output signal is generated that can be sent back to the master clock to request the clock (MCLK_REQ). MCKL_REQ is an open-source output and supports the wired-OR function (default mode). It needs an external pulldown resistor. MCKL_REQ can be changed to wired-AND or push-pull functionality via I2C.This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of theCDC3S04. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise
  • Easy device setup
  • Control pins configurable though jumpers
  • Board powered using USB or external supply


Kitting List
USB Cable

Búferes de reloj
CDC3S04 — Búfer de reloj de onda senoidal cuádruple con LDO
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDC3S04EVM — Módulo de evaluación CDC3S04

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDC3S04EVM — Módulo de evaluación CDC3S04
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
Certificado CDC3S04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Quad Sine-Wave Clock Buffer Evaluation Board 8/03/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos