CDC6CEVM

Información general

El CDC6EVM ofrece una plataforma completa para evaluar el rendimiento y la flexibilidad del reloj de la familia de osciladores BAW LVCMOS de baja potencia CDC6C. Este módulo de evaluación se puede utilizar como una fuente de reloj flexible para pruebas de cumplimiento, evaluación de rendimiento y prototipado inicial del sistema. Los puertos SMA de lanzamiento de borde integrados proporcionan acceso a la salida de reloj configurable del CDC6C. Esto le permite al dispositivo interactuar con el equipo de prueba y las placas de referencia mediante cables coaxiales, adaptadores o baluns disponibles en el mercado (no incluidos).

Funciones
  • Oscilador LVCMOS de baja potencia basado en BAW
  • Contiene huellas para cuatro encapsulados del oscilador LVCMOS estándar: DLE/DLN (3.2 mm x 2.5 mm), DLF (2.5 mm x 2.0 mm), DLX/DLR (2.0 mm x 1.6 mm), DLY (1.6 mm x 1.2 mm)
  • Se puede alimentar solo a través de USB; opción para fuente de alimentación externa
Osciladores
CDC6C — Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f CDC6C-Q1 — Oscilador LVCMOS automotriz de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), bajo ppm y baja poten
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDC6CEVM — CDC6C evaluation module
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
* EVM User's guide CDC6CEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 22/11/2024
Certificado CDC6CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 30/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos