CDCBT1001EVM

CDCBT1001EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) CDCBT1001 es una plataforma para evaluar el CDCBT1001, que tiene un búfer de reloj de 1.2 V a 1.8 V y un convertidor de nivel. La tensión de alimentación del pin VDD_IN define el nivel de tensión del semiconductor de óxido metálico complementario de baja tensión (LVCMOS) del reloj de entrada. La tensión de alimentación del pin VDD_OUT define el nivel de tensión LVCMOS del reloj de salida.

Funciones
  • Tensión de alimentación de reloj de entrada y salida independiente
  • Admite un reloj de hasta 24 MHz
  • Bajo consumo de corriente y fluctuación aditiva
  • Encapsulado DPWR muy pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCBT1001EVM — CDCBT1001 evaluation module for 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide CDCBT1001EVM Evaluation Instructions PDF | HTML 16/05/2022
Certificado CDCBT1001EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos