CDCLVC1112EVM

CDCLVC1112EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCLVC1112 is a high-performance, low additive phase noise LVCMOS clock buffer. It has one LVCMOS input and twelve LVCMOS outputs. It has also an enable pin. This evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVC1112. However, this EVM can also be used for customers interested in evaluating the performance of the CDCLVC1106, CDCLVC1108 or CDCLVC1110 as well. For optimum performance, the board is equipped with 50-ohm SMA connectors and well controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase noise LVCMOS clock signals
  • Easy device setup
  • Enable pin configurable though jumper and SMA
  • Board powered at 3.3V
Búferes de reloj
CDCLVC1106 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6 CDCLVC1108 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:8 CDCLVC1110 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:10 CDCLVC1112 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:12
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVC1112EVM — CDCLVC1112 Evaluation Module
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
Certificado CDCLVC1112EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low Additive Phase Noise LVCMOS Clock Buffer Eval Board 7/07/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos