CDCLVC1310-EVM

CDCLVC1310-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low jitter and low power clock fan out buffer, which distributes up to ten low jitter LVCMOS clock outputs. The clock is derived from one of three inputs, whose primary and secondary inputs feature differential or single-ended signals and the third input is a crystal input.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
  • Single-ended or differential input clocks or crystal input
Búferes de reloj
CDCLVC1310 — Búfer LVCMOS de baja impedancia de 10 salidas y entrada universal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module
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
Certificado CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation 29/11/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos