CDCLVD1204EVM

CDCLVD1204EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCLVD1204/CDCLVD2102 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have twouniversal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1204 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1204 or CDCLVD2102. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1208 or CDCLVD2104 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports four LVDS outputs, EVM supports two LVDS outputs
Búferes de reloj
CDCLVD1204 — Búfer 1:4 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1208 — Búfer 1:8 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVD1204EVM — CDCLVD1204 Evaluation Module
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
Certificado CDCLVD1204EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low-Additive Jitter, Four LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 14/06/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos