CDCLVD2106EVM

CDCLVD2106EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCLVD1212/CDCLVD2106 are high-performance, low-additive jitter clock buffers. They have two universal input buffers that support single-ended or differential clock inputs and are selectable through a control pin (for CDCLVD1212 only). The devices also feature on-chip bias generators that can provide the LVDS common-mode voltage to the device inputs. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCLVD1212 or CDCLVD2106. However, this EVM can also be used for customers interested in the CDCLVD1216 or CDCLVD2108 as well. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities. For optimum performance, the board is equipped with SMA connectors and well-controlled 50-ohm impedance microstrip transmission lines.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low-phase noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5 V
  • Single-ended or differential input clocks
  • Device supports twelve LVDS outputs, EVM supports four LVDS outputs
Búferes de reloj
CDCLVD2106 — Búfer dual 1:6 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2108 — Búfer dual 1:8 universal a LVDS de baja fluctuación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCLVD2106EVM — CDCLVD2106 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCLVD2106EVM — CDCLVD2106 Evaluation Module
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
Certificado CDCLVD2106EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario Low Additive Jitter, Twelve LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board 1/09/2010

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos