CDCS502PERF-EVM

CDCS502PERF-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCS502 is a spread spectrum capable, fundamental mode crystal oscillator with electable frequency multiplication. The crystal frequency is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by a factor of 4. The PLL is also able to spread the clock signal by +/-0%, +/-0.5%, +/-1% or +/-2% centered on the output clock frequency with a triangular modulation. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCS502. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation of the CDCS502
  • Option for USB power or external power supply
  • Spread-spectrum percentage and frequency multiplication selection configurable through jumpers
Generadores de señal de reloj
CDCS502 — Oscilador de cristal / generador de reloj con SSC opcional
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCS502PERF-EVM — CDCS502 Performance Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCS502PERF-EVM — CDCS502 Performance Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCS502 Performance Evaluation Module 5/05/2009
Certificado CDCS502PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos