CDCUN1208LPEVM

CDCUN1208LPEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The CDCUN1208LP is a 2:8 fan-out buffer featuring a wide operating supply range, two universal differential/ single ended inputs, and universal outputs (HCSL, LVDS, or LVCMOS) with clock edge rate control. One of the device inputs includes a divider that provides divide values of /1, /2, /4, and /8.

The device is offered in a 32 pin QFN package. The CDCUN1208LP is flexible and easy to use. The application configures the device by setting the state of certain pins at device power-up. Alternately, the application can configure the device via SPI/I2C. The CDCUN1208LP delivers excellent additive jitter performance, and low power consumption. The output section includes four dedicated output supply pins enabling the operation of output ports from different power supply domains. This provides the ability to clock devices switching at different LVCMOS levels without the need for external logic level translation circuitry.

Funciones
  • Easy-to-use evaluation module to buffer low phase noise clocks up to 400 MHz
  • Easy device programming via host-powered USB port
  • Easy device programming via control pins
  • Rapid configuration through provided EVM Control Software
  • Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
  • Single-ended or differential input
Búferes de reloj
CDCUN1208LP — Búfer de salida de 2:8 ventiladores de potencia ultrabaja con entradas y salidas universales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CDCUN1208LPEVM — CDCUN1208LP Evaluation Module
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
* EVM User's guide CDCUN1208LP EVM User's Guide 4/04/2012
Certificado CDCUN1208LPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos