CEM2SLIMSAS-EVM

CEM2SLIMSAS-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El CEM2SLIMSAS-EVM es un adaptador PCI-Express (SFF-8654) de 4.0 x16 a dos x8. Permite que DS160PR810EVM-RSC y otros módulos de evaluación de tarjetas elevadoras PCI-Express 4.0 con recontrolador o retemporizador de red de Texas Instruments interactúen con hasta cuatro unidades de estado sólido (SSD) U.2 a través de conjuntos de cables SlimSAS (SFF-8654) a U.2 (SFF-8639) disponibles en el mercado.  Cuenta con el búfer de reloj de Texas Instruments LMK00334 PCI-Express 4.0 para distribuir el reloj de referencia PCI-Express 100 MHz a las SSD de flujo descendente.  También permite la asignación flexible de las señales de banda lateral PCI-Express mediante puentes.

Funciones
  • Soporta bifurcación PCI-Express 4.0 1 x4, 2 x4 y 4 x4
  • Dos conectores x8 SlimSAS (SFF-8654)
  • LMK00334 Búfer de reloj PCI-Express 4.0
  • Asignación flexible de señales de banda lateral PCI-Express
Circuitos integrados PCIe, SAS y SATA
DS160PR410 — Recontrolador lineal PCI Express Gen-4 de 4 canales DS160PR412 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 4 canales con demultiplexor 1:2 integrado DS160PR421 — Recontrolador lineal PCIe® 4.0, 16 Gbps y 4 canales con multiplexor 2:1 integrado DS160PR810 — Recontrolador lineal de 8 canales y 16 Gbps PCIe® 4.0 DS160PT801 — Repetidor PCIe® 4.0 de 16 Gbps y 8 carriles (16 canales)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CEM2SLIMSAS-EVM — CEM-to-SlimSAS PCI-Express 4.0 adapter card evaluation module
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
Guía del usuario CEM2SLIMSAS-EVM Adapter Board User's Guide (Rev. A) 1/09/2021
Certificado CEM2SLIMSASEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos