CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

CRLNK-3P-MITYSOM-AM62

Haga su pedido ahora

Información general

The module supports eMMC flash, Octal or Quad SPI NOR flash, and DDR4 RAM memory subsystems"
Brian's version: "The module includes on-board DDR4 RAM memory, with the option to populate eMMC Flash and Octal or Quad SPI NOR flash nonvolatile memory.

Funciones
  • 38.1 mm x 69.6 mm    
  • SO-DIMM edge connector with 260 pins
  •  4-GB DDR4, 32-GB eMMC, 256-MB Octal/Quad SPI NOR flash
  • 2x USB 2.0 , 2x Industrial Gigabit Ethernet MACs
SoC de redes industriales y multimedia
AM623 — SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 — SoC de interacción humano-máquina c/ IA avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y doble pantalla Full HD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

Productos y hardware compatibles

MITYSOM-AM62 — System on module based on AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62

Productos y hardware compatibles

MITYSOM-AM62-DVK — Development kit for MitySOM-AM62

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Critical Link LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.