CSD86350Q5DEVM-604

CSD86350Q5DEVM-604

Haga su pedido ahora

Información general

The CSD86350Q5DEVM-604 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI'sNexFET™ Power Block technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V nominal input bus at over 92% efficiency. The EVM is designed to operate from a single supply, so no additional bias voltage is required. The EVM uses the TPS51218 high performance, mid-input voltage, synchronous buck controller and TI’s NexFET™ Power Block to optimize the efficiency and power density of the total solution.

Funciones
  • 8V to 13V input voltage rating
  • 1.2V output voltage
  • 25A steady state load current
  • 290 kHz switching frequency
  • Simple access to IC features including enable, power good, and switching node
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance including input ripple, output ripple, and switching node
MOSFET
CSD86350Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 25 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CSD86350Q5DEVM-604 — Solución de fuente de alimentación de alta densidad y corriente con NexFET™ bloque de alimentación y TPS51218

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CSD86350Q5DEVM-604 — Solución de fuente de alimentación de alta densidad y corriente con NexFET™ bloque de alimentación y TPS51218
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
* EVM User's guide CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) 8/09/2010
Certificado CSD86350Q5DEVM-604 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos