CSD87355Q5DEVM-820

CSD87355Q5DEVM-820

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) CSD87355Q5DEVM-820 es un convertidor buck sincrónico que utiliza la tecnología NexFET PowerBlock de TI para ofrecer una solución de fuente de alimentación de alta corriente y densidad ultraalta. El EVM proporciona una salida de 1.2 V a 25 A desde un bus de entrada de 12 V con una eficiencia superior al 92 %.

Funciones
  • Alta eficiencia con cargas ligeras
  • Rectificación síncrona
  • Modo D-CAP con respuesta de paso de carga de 100 nS
  • Control adaptativo de tiempo con 4 configuraciones de frecuencia seleccionables
MOSFET
CSD87355Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide CSD87355Q5DEVM-820 User's Guide 6/06/2017
Certificado CSD87355Q5DEVM-820 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos