DAC2932EVM

Información general

This EVM helps users evaluate TI's DAC2932, a dual 12-bit, current-output digital-to-analog converter (DAC) designed to combine the features of high dynamic range and very low power consumption.

The DAC2932 converter supports update rates of up to 40MSPS. In addition, the DAC2932 features four 12-bit voltage output DACs, which can be used to perform system control functions.

Funciones
  • Dual, 12-Bit, 40MSPS Current Output DACs
  • Four 12-Bit Voltage Output DACs—for Transmit Control
  • Single +3V Operation
  • Very Low Power: 29mW
  • High SFDR: 75dB at fOUT = 5MHz
  • Low-Current Standby or Full Power-Down Modes
  • Internal Reference
  • Optional External Reference
  • Adjustable Full-Scale Range: 0.5mA to 2mA
  • APPLICATIONS
    • Transmit Channels
      • I and Q
      • PC Card Modems: GPRS, CDMA
      • Wireless Network Cards (NICs)
    • Signal Synthesis (DDS)
    • Portable Medical Instumentation
    • Arbitrary Waveform Generation (AWG)
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC2932 — Convertidor digital a analógico (DAC) de potencia ultrabaja de 2 canales, 12 bits, 40 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC2932EVM — Convertidor analógico a digital (MSPS) DAC2932 de dos canales, 12 bits, 40 MSPS y potencia ultrabaja

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC2932EVM — Convertidor analógico a digital (MSPS) DAC2932 de dos canales, 12 bits, 40 MSPS y potencia ultrabaja
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
* EVM User's guide DAC2932 12-Bit Dual Channel DAC EVM 13/07/2005
Certificado DAC2932EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos