DAC5652AEVM

DAC5652AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC5652A se utiliza para evaluar el DAC5652A, un convertidor digital a analógico (DAC) de 10 bits y 275 MSPS. El DAC5652AEVM tiene una salida analógica acoplada por transformador, de terminación única, para acomodar el rango de muestreo de salida a escala total del DAC5652A. El EVM está diseñado para conectarse directamente a la herramienta de captura de datos/generador de patrones TSW1400EVM de TI.

Se proporciona soporte adicional a través de la herramienta de análisis del software de conversión de datos de alta velocidad (DATACONVERTERPRO-SW). También está disponible un encapsulado de diseño DAC5652AEVM que incluye esquemas, Gerbers y una lista de materiales (BOM).

Funciones
  • Convertidor digital a analógico (DAC) de doble transmisión de 10 bits
  • Tasa de actualización de 275 MSPS
  • Alto rango dinámico sin parásitos (SFDR): 80 dBc a salida de 5 MHz
  • Datos dobles o intercalados con señal
  • Pequeño encapsulado plano cuádruple sin plomo (QFN) de 6 mm x 6 mm
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC5652A — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 10 bits y 275 MSPS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite la placa de evaluación: DAC5652AEVM
  2. Solicite (en caso de ser necesario) la tarjeta de captura FPGA: TSW1400EVM
  3. Lea la guía del usuario de la placa de evaluación
  4. Asegúrese de tener o comprar las fuentes de alimentación necesarias para ambas placas
  5. Descargue e instale la interfaz gráfica de usuario para la placa de evaluación
  6. Descargue e instale el software HSDCPro para el generador de patrones TSW1400EVM

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC5652AEVM — DAC5652A Dual-Channel, 10-Bit, 275-MSPS Digital-to-Analog (DAC) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC5652AEVM User's Guide 11/05/2018
Certificado DAC5652AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Soporte de software
DATACONVERTERPRO-SW — Software profesional de conversión de datos de alta velocidad

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos