DAC7558EVM

Información general

This EVM features the DAC7558 digital-to-analog converter. The DAC7558 EVM is a simple evaluation module designed for a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit resolution, octal-channel and serial input DAC. This EVM features an ultra low glitch voltage output with great linearity and monotonicity. The serial interface of this DAC can communicate with any host microprocessor or TI DSP base system. By using the 5-6KINTERFACE board the DAC7558EVM can be interfaced with a number of TI DSP Starter Kits including those in the C5000 and C6000 series.

Funciones
  • The DC power supply for the DAC7558EVM is selectable by changing jumper settings
  • Optional op-amp U2 can be installed to allow output signal conditioning
  • An onboard +4.096V precision voltage reference is provided
  • The REF3140 precision reference (optional) is powered by +5VA through on board terminals.
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7558 — Convertidor digital a analógico octal de salida de tensión de 12 bits, fallas ultrabajas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7558EVM — Módulo de evaluación DAC7558

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7558EVM — Módulo de evaluación DAC7558
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
* EVM User's guide DAC7558 Evaluation Module (Rev. A) 5/08/2015
Certificado DAC7558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos