DAC7568EVM

Información general

El DACxx68 EVM es un módulo de evaluación diseñado para la creación de prototipos y la evaluación de los convertidores digitales-analógicos (DAC) DAC7568, DAC8168 y DAC8568. Estos DAC de cadena de ocho canales, de 12 a 16 bits, funcionan con un reloj serie de alta velocidad (hasta 50 MHz) y ofrecen un rendimiento excelente con un consumo de potencia ultrabajo. Estos dispositivos son compatibles con pin, lo que facilita la actualización de una resolución de 12 bits a una de 14 y 16 bits.

Funciones
  • Fuente de alimentación flexible con un amplio rango de tensión de suministro
  • Búfer de salida integrado en el chip para funcionar en modo carril a carril
  • Compatible con la placa de interfaz 5-6K, los kits de inicio DSK y la placa de interfaz HPA-MCU
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7568 — DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2.5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7568EVM — DAC7568 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7568EVM — DAC7568 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DACxx68EVM Users Guide 19/11/2009
Certificado DAC7568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos