DAC7678EVM

Información general

El DAC7678EVM está diseñado para probar los convertidores digitales-analógicos DAC7678, DAC5578, DAC6578 o DAC7578. De forma predeterminada, el DAC7678EVM viene con el DAC7678 instalado, pero se puede sustituir por cualquiera de los demás dispositivos compatibles con pin. El EVM te ofrece una forma rápida y sencilla de evaluar la funcionalidad y el rendimiento de la serie de convertidores digitales-analógicos (DAC) de bajo consumo y alta resolución, de 8 a 12 bits. Se utiliza un conector de interfaz I²C de dos hilos para conectar fácilmente los pines SCL y SDA del DAC a cualquier microprocesador host o sistema basado en un DSP de TI. Por defecto, el DAC7678EVM está diseñado para funcionar con una referencia externa integrada, pero se puede modificar fácilmente para usar la referencia interna del DAC (en el caso del DAC7678) cambiando la configuración de un puente y activando la referencia interna mediante el software. El EVM viene equipado con una tensión de referencia de precisión REF5040 integrada que proporciona +4.096 VCC y que se puede sustituir por cualquier componente de la familia REF50xx compatible con pin, lo que permite utilizar diversos valores de referencia.

Funciones
  • Incluye todos los circuitos auxiliares necesarios para el DAC7678
  • Selección de referencia externa opcional integrada
  • Amplia selección de tensiones digitales y de E/S
  • Control por hardware o software de la lógica de control
  • Compatible con el sistema de módulo de EVM modular de TI
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC5578 — DAC de interfaz de 2 cables, 8 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión DAC6578 — DAC de interfaz de 2 cables, 10 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión DAC7578 — DAC de interfaz de 2 cables, 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, salida de tensión DAC7678 — DAC de salida de tensión de 12 bits, canal octal, fallas ultrabajas, interfaz de 2 cables con refere
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7678EVM — DAC7678 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7678EVM User's Guide (Rev. C) 27/07/2011
Certificado DAC7678EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos