DAC7716EVM

Información general

El DAC7716EVM incorpora el convertidor digital a analógico DAC7716. El módulo EVM proporciona una forma rápida y sencilla de evaluar la funcionalidad y el rendimiento de este convertidor digital a analógico (DAC) de entrada en serie de alta resolución. El DAC7716EVM está diseñado para funcionar de forma predeterminada en el rango de salida bipolar, pero también se puede configurar para un rango de salida unipolar mediante un simple cambio de interruptor. El EVM incluye un conector de interfaz serie que te permite conectarlo fácilmente a cualquier microprocesador host o sistema basado en un DSP de TI. Las tensiones de referencia de precisión instaladas de +5 VCC y +2.5 VCC se pueden seleccionar mediante los interruptores integrados S2 y S3. El REF5050 (fuente de +5,0 VCC) y el REF5025 (+2.5 VCC) son compatibles con pin con la familia REF50xx, lo que permite una amplia variedad de valores de referencia.

Funciones
  • Se admite el modo de funcionamiento bipolar y unipolar
  • Incluye todos los circuitos auxiliares necesarios para el DAC7716
  • Conector de interfaz serie para conectarse fácilmente a los sistemas de comunicación basados en DSP de TI
  • Opciones de referencia de tensión: 5 V integrado, 2.5 V integrado o externo
  • Puentes en los pines de salida para el ajuste de la ganancia
  • Compatible con el sistema de módulo de EVM modular de TI
  • Se admite el encadenamiento de varios EVM
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7716 — Convertidor digital a analógico de entrada serie de alta precisión, cuádruple, +/-16.5 V, 12 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7716EVM — DAC7716 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7716EVM — DAC7716 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7716EVM User Guide 14/10/2009
Certificado DAC7716EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos