DAC7718EVM

Información general

El DACxx18EVM incorpora el convertidor digital a analógico de DAC7718, DAC8218 o DAC8718. El EVM proporciona una forma rápida y sencilla de evaluar la funcionalidad y el rendimiento de este convertidor digital a analógico (DAC) de entrada en serie de alta resolución. El DACxx18EVM está diseñado para funcionar de forma predeterminada en un rango de salida bipolar, pero se puede configurar para un rango de salida monopolar configurando correctamente dos puentes. El EVM incluye un conector de interfaz serie que te permite conectarlo fácilmente a cualquier microprocesador host o sistema basado en un DSP de TI. Las tensiones de referencia de precisión instaladas de +5 VCC y +2.5 VCC se pueden seleccionar mediante puentes integrados. El REF5050 (fuente de +5.0 VCC) y el REF5025 (+2.5 VCC) son compatibles con pin con la familia REF50xx, lo que permite una amplia variedad de valores de referencia.

Funciones
  • Se admite el modo de funcionamiento bipolar y unipolar
  • Contiene todos los circuitos de apoyo necesarios para la familia DACxx18
  • Conector de interfaz serie para conectarse fácilmente a los sistemas de comunicación basados en DSP de TI
  • Opciones de referencia de tensión: 5 V integrado, 2.5 V integrado o externo
  • Puentes integrados para controlar los pines de control del DAC
  • Compatible con el sistema de módulo de EVM modular de TI
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7718 — Convertidor digital a analógico de entrada en serie, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 12 b
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC7718EVM — DAC7718 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC7718EVM — DAC7718 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC7718EVM User Guide (Rev. A) 11/05/2011
Certificado DAC7718EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos