DAC80004EVM

DAC80004EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos DACx0004 (DAC80004, DAC70004, DAC60004) son convertidores digital a analógico de 16, 14 y 12 bits, de alta exactitud, baja potencia, con salida de tensión y cuatro canales. El DACx0004 es monotónico por diseño y ofrece una linealidad excelente de menos de un LSB (máximo). La entrada de referencia del convertidor digital a analógico se almacena internamente con un búfer de referencia específico. El módulo de evaluación (EVM) incluye dos referencias en placa adicionales de 2.5 V y 5 V seleccionables a través de un puente.

Funciones
  • Precisión relativa de (16 bits) DAC80004: Máxima INL (no linealidad integral) de 1 LSB (Bit menos significativo).
  • Búfer de entrada de referencia integrado
  • Dos referencias en placa: 2.5 V y 5 V
  • Reinicialización por activación: Escala cero o escala media
  • Consumo de corriente: 1 mA por canal

  • DAC80004EVM

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC60004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 12 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC70004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 14 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL DAC80004 — DAC de salida de tensión cuádruple de 16 bits reales y ultrapequeño con 1LSB INL/DNL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC80004EVM — DAC80004 Low-Power, Voltage-Output, Quad-Channel Digital-to Analog Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC80004EVM User's Guide 5/08/2016
Certificado DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos