DAC8411EVM

Información general

El DAC EVM SC70 es un módulo de evaluación diseñado para la creación de prototipos y la evaluación de los convertidores digital a analógico (DAC) DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 y DAC5311. Estos DAC de cadena de 8 a 16 bits funcionan con un reloj serie de alta velocidad (hasta 50 MHz) y ofrecen un excelente rendimiento con un consumo de energía de hasta 2.5 uW. Estos dispositivos son compatibles con pines y ofrecen una ruta de actualización sencilla de resolución de 8, 10 y 12 bits a 14 y 16 bits.

Funciones
  • Fuente de alimentación flexible con un amplio rango de tensión de suministro
  • Búfer de salida integrado en el chip para funcionar en modo carril a carril
  • Compatible con la placa de interfaz 5-6K, los kits de inicio DSK y la placa de interfaz HPA-MCU
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8411 — DAC automotriz de 16 bits, un canal, de 80 uA, 2.0 V a 5.5 V en encap. SC70
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8411EVM — DAC8411 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 20/04/2016
Certificado DAC8411EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos