DAC8551EVM

Información general

El DAC8551EVM incorpora el convertidor digital a analógico DAC8551. El EVM proporciona una forma rápida y sencilla de evaluar la funcionalidad y el rendimiento de este convertidor digital a analógico (DAC) de entrada en serie monocanal y alta resolución. El EVM proporciona el cabezal de interfaz en serie para la comunicación. Esto permite una fácil conexión a cualquier microprocesador host o sistema base DSP de TI. El apilamiento permite utilizar un total de dos canales para el DAC8551 siempre que la señal de sincronización de trama sea única para cada placa del EVM apilada.

Funciones
  • El EVM es compatible con la placa 5-6KINTERFACE, que permite el uso de los kits de inicio DSP de C3000 y C6000
  • El EVM puede conectarse e interactuar con una plataforma basada en MSP430
  • La interfaz en serie se conecta fácilmente a los sistemas de comunicación basados en TI DSP
  • Se proporciona una referencia +5 V de precisión como referencia predeterminada para el DAC
  • Los cabezales J2 y P2, superior e inferior, conectores de paso a través de la interfaz se utilizan para las señales de interfaz
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC6551-Q1 — DAC automotriz de salida de tensión, 12 bits, fallas ultrabajas, DAC6551-Q1 DAC7512 — DAC de entrada en serie de 12 bits, salida rail-to-rail de baja potencia con funcionamiento de mi DAC7513 — DAC de entrada en serie de 12 bits, salida rail-to-rail de baja potencia DAC8551 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión de 16 bits, fallas ultrabajas DAC8551-Q1 — DAC automotriz de salida de tensión, 16 bits, fallas ultrabajas, DAC8551-Q1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8551EVM — Módulo de evaluación DAC8551

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8551EVM — Módulo de evaluación DAC8551
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
* EVM User's guide DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 18/09/2006
Certificado DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos