DAC8554EVM

Información general

The EVM features the DAC8554EVM digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, quad-channel, serial input, Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. All outputs can be switched through their respective jumpers for the purpose of stacking up to 8 channels.

Funciones
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • The EVM can connect and interface to an MSP430 based platform
  • An external op-amp can be used as an option to provide output signal conditioning
  • Headers J2A (top side) and J2B (bottom side) are pass through connectors used for interface signals
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8554 — Convertidor digital a analógico de salida de tensión, canal cuádruple, 16 bits, fallas ultrabajas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8554EVM — DAC8554EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8554EVM — DAC8554EVM Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC8554EVM User's Guide 13/01/2006
Certificado DAC8554EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Interfacing the DAC8554EVM to TMS320C6x Processors 14/03/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos