DAC8560EVM

Información general

This EVM features the DAC8560 digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560EVM is a simple evaluation module designed to quickly and easily evaluate the functionality and performance of the 16-bit high-resolution, single-channel, serial input DAC. The device has a 2.5 V internal reference that is enabled by default. The EVM has a serial interface to allow communication with any host Microprocessor or TI DSP-based system, such as the 5-6K interface Board produced and supplied by TI. Although the DAC was designed for a single-suppy operation, a bipolar output range is available by configuring the output Op Amp properly.

Funciones
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of TI's, C5000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface with any MSP430 based platform
  • On board connectors are available to allow the user to connect other external reference sources.
  • Stacking allows a total of two (DAC8560) DAC channels to be used, (when proper synchronization rules are followed)
  • User can experiment with different reference loads by using R16,C6,and a small 4x4 through-hole grid
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8560 — DAC de salida de tensión de 16 bits, monocanal, baja potencia, fallas ultrabajas, con referencia de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8560EVM — DAC8560EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8560EVM User Guide (Rev. A) 19/11/2009
Certificado DAC8560EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos