DAC8562TEVM

DAC8562TEVM

Haga su pedido ahora

Información general

Los dispositivos DACx56x son convertidores digitales-analógicos (DAC) de baja potencia, con salida de tensión, de doble canal y de 16, 14 y 12 bits. Estos dispositivos incluyen una referencia interna de 2.5 V y 4 ppm/°C, lo que ofrece un rango de tensión de salida a escala completa de 2.5 V o 5 V. La referencia interna tiene una exactitud inicial de ±5 mV y puede suministrar o absorber hasta 20 mA en el pin VREFIN/VREFOUT.

Funciones
  • Precisión relativa de (16 bits) DAC856x: 4 bits menos significativos (LSB) de no linealidad integral (INL)
  • Impulso de fallo: 0.1 nV-s
  • Referencia biereccional: Entrada o 2.5 V de salida. Restablecimiento al encender a escala cero o a escala media
  • Baja potencia: 4 mW (típico: 5 V AVDD, incluida la corriente de referencia interna)

  • DAC8562TEVM

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7562 — DAC de salida de tensión con búfer de 12 bits, doble, baja potencia, fallas ultrabajas, con referenc DAC7562T — DAC de salida de tensión, baja potencia, 12 bits, doble con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna y E/S TTL d DAC7563T — DAC7563T doble, 12 bits, baja potencia con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna, reinicio a escala media y E DAC8162T — DAC de salida de tensión, baja potencia, 14 bits, doble con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna y E/S TTL d DAC8163T — DAC8163T doble, 14 bits, baja potencia con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna, reinicio a escala media y E DAC8562 — DAC de salida de tensión de 16 bits, doble canal, baja potencia, fallas ultrabajas con referencia de DAC8562T — DAC de salida de tensión, baja potencia, 16 bits, doble con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna y E/S TTL d DAC8563T — DAC8563T doble, 16 bits, baja potencia con 2.5 V, 4 ppm/C, ref. interna, reinicio a escala media y E
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8562TEVM — DAC8562T Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8562TEVM User's Guide 7/10/2015
Certificado DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos