DAC8564EVM

Información general

Este EVM incorpora el convertidor digital a analógico (DAC) DAC8564. El DAC8564/65EVM es un módulo de evaluación sencillo diseñado como una forma rápida y sencilla de evaluar la funcionalidad y el rendimiento del DAC de entrada en serie, canal cuádruple y alta resolución de 16 bits con una referencia interna 2.5 V integrada que está habilitada de forma predeterminada. Este EVM cuenta con una interfaz en serie para comunicarse con cualquier microprocesador host o sistema basado en DSP de TI.

DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC7564 — DAC de vout de 12 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero DAC7565 —  DAC de vout de 12 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a escala me DAC8164 — DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a cero DAC8165 — DAC de vout de 14 bits, 4 can., fallo ultrabajo, ref. int. 2.5 V, 2 ppm/°C, reinicio a escala med DAC8564 — DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallas ultrabajas, con referencia interna de 2 DAC8565 — DAC de salida de tensión de 16 bits, canal cuádruple, fallo ultrabajo, con ref. int. de 2.5 V y 2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8564EVM — DAC8564 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8564EVM — DAC8564 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8564/65 EVM 9/06/2008
Certificado DAC8564EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos