DAC8728EVM

Información general

The DAC8728EVM is a full-featured evaluation board that features the DAC8728 device. The DAC8728 is a low-power, octal, ±15V output, parallel input, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This evaluation module (EVM) allows evaluation of all aspects of the DAC8728 and gives control over every pin on the device. The DAC8728EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM is designed to be operated from a wide range of supply voltages and use a variety of reference voltages. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers.

Funciones
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC8728
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • High speed parallel interface
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8728 — Convertidor digital a analógico de entrada paralela, salida de +/-16.5 V, octal, baja potencia, 16 b
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8728EVM — DAC8728 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC8728EVM User's Guide 23/02/2010
Certificado DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos