DAC8803EVM

Información general

The EVM allows complete performance and operational analysis of the DAC8803 device. The design includes four external buffers and DPDT switches to allow unipolar and bipolar output operation. The DAC8803EVM is designed in TI modular form factor. This form factor permits connection to several TI DSKs through interface boards such as the 5-6K Interface and HPA-MCU Interface boards.

Funciones
  • EVM for the DAC8803 14bit, current, multiplying, quad DAC
  • On-board ± 10 V reference and buffer circuits
  • High-Speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
  • The EVM can be used as a stand alone board by applying power to terminal J3
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8803 — Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, canal cuádruple, interfaz en serie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8803EVM — DAC8803EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8803EVM — DAC8803EVM Evaluation Module
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DAC8803/14 EVM 31/05/2006
Certificado DAC8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Nota sobre la aplicación Interfacing the DAC8803EVM to TMS470 Processors 28/06/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos