DAC8814EVM

Información general

The EVM allows complete performance and operational analysis of the DAC8814 device. The design includes four external buffers and a DPDT switches, which will allow unipolar and bipolar output operation. The DAC8803-14EVM is designed in TI's modular form factor. This form factor permits connection to several TI DSKs through interface boards such as the 5-6K Interface and HPA-MCU Interface boards.

Funciones
  • Evaluation board for the 16 bit current, multiplying quad DAC8814
  • On-board ± 10 V reference and buffer circuits
  • High-Speed serial interface
  • Modular design for use with a variety of DSP and microcontrollers interface boards
  • The EVM can be use as a stand alone board by applying power to terminal J3
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8814 — Convertidor digital a analógico multiplicador de entrada en serie, cuádruple, 16 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8814EVM — Módulo de evaluación DAC8814

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8814EVM — Módulo de evaluación DAC8814
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
* EVM User's guide DAC8803/14 EVM 31/05/2006
Certificado DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos