DAC8871EVM

Información general

El DAC8871 es un convertidor de señal digital a analógica (DAC) único, 16 bits, entrada en serie y salida de alta tensión que funciona con una fuente de alimentación doble de ± 18 V. Este convertidor ofrece una linealidad excelente (1 LSB de INL), bajo glitch, bajo ruido y una estabilización rápida en su rango de temperatura especificado, de –40 °C a +105 °C. El EVM incluye una referencia de tensión de precisión que permite funcionar unipolarmente a +10 voltios. Este EVM es compatible con las placas de interfaz HPA-MCU 5-6K de Texas Instruments. Gracias al uso de los kits de inicio (DSK) para procesadores de señal digital (DSP) C5000 y C6000 de TI, se simplifica la fabricación de cables a medida.

Funciones
  • Placa de evaluación con todas las funciones para el convertidor digital a analógico de alta velocidad DAC8871 de 16 bits
  • El dispositivo integrado U3 (REF102) proporciona una tensión de referencia de +10 voltios; el INA105 OP-AMP la invierte para obtener una tensión de -10 voltios
  • Los puntos de prueba TP1 y TP2 están previstos para suministrar tensiones de referencia externas (que no superen los límites del DAC sometido a prueba)
  • La función de conexión Kelvin ayudará a minimizar los errores internos causados por impedancias del circuito
  • TP1 y TP2 permiten al usuario utilizar su propia fuente de alimentación externa como fuente de referencia de hasta ± 18 voltios
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC8871 — DAC de salida de +/-18 V (bipolar de alta tensión), monocanal, 16 bits, interfaz en serie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC8871EVM — Módulo de evaluación DAC8871

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC8871EVM — Módulo de evaluación DAC8871
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
* EVM User's guide DAC8871 Evaluation Module 28/09/2007
Certificado DAC8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos