DAC904EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DAC904 está diseñado para evaluar la alta velocidad, de 14 bits,
Interfaz de semiconductores complementarios de óxido metálico DAC904. El módulo de evaluación (EVM) proporciona componentes externos simples y mínimos para minimizar el costo del sistema y el consumo de potencia.

Funciones
  • Compatible con múltiples configuraciones de salida
  • Directamente compatible con TSW1400EVM
  • Entradas con búfer al convertidor digital a analógico (DAC)
  • Vref interna o externa seleccionable
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
THS3001 — Amplificador de retroalimentación de corriente de 420 MHz

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC904 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 14 bits y 165 MSPS

 

Referencias de tensión en derivación
LT1004-1.2 — Referencia de voltaje de precisión integrada de microalimentación de 1,235 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC904EVM — DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC904EVM — DAC904 14-Bit 165-MSPS Digital-to-Analog Converter (DAC) Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC90x Evaluation Module User's Guide 8/08/2017
Certificado DAC904EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos