DAC9881EVM

Información general

El DAC9881EVM es un módulo de evaluación sencillo diseñado para una evaluación rápida y sencilla de la funcionalidad y el rendimiento de la entrada serie monocanal DAC9881 de 18 bits, salida de tensión y entrada serie monocanal. El DAC9881EVM está diseñado para funcionar de forma predeterminada para un rango de salida unipolar, pero también se puede configurar para un rango de salida bipolar con la adición de un amplificador externo y algunas resistencias. La opción para el modo de funcionamiento bipolar se incluye en el EVM con alguna configuración de puente menor. Se proporciona una referencia de tensión de precisión +5 V para suministrar la tensión de referencia externa necesaria para ajustar el rango de salida de DAC9881. La configuración de referencia de tensión implementada en este EVM utiliza la función de conexión Kelvin del dispositivo de DAC9881. Esta conexión ayuda a minimizar los errores internos causados por la corriente de referencia cambiante y las impedancias del circuito asociadas.

Funciones
  • Se admite el modo de funcionamiento bipolar y unipolar
  • Se incluye una referencia de precisión externa +5 V en un encapsulado SO-8 que es compatible con pines con muchos dispositivos de referencia diferentes
  • La conexión Kelvin Sense se implementa en el circuito de referencia
  • Puntos de prueba incluidos para permitir que los usuarios puedan suministrar su propia referencia externa al DAC9881
  • Fuentes de alimentación flexibles para AVDD e IOVDD
  • Compatible con el sistema de módulo de EVM modular de TI
  • Se admite el encadenamiento de varios EVM
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)
DAC9881 — DAC de salida de tensión de 18 bits, monocanal, bajo ruido para aplicaciones de alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DAC9881EVM — DAC9881 Evaluation Module
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
* EVM User's guide DAC9881EVM User's Guide (Rev. A) 12/10/2009
Certificado DAC9881EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos