DCPA10512DEVM-868

DCPA10512DEVM-868

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de evaluación DCPA10512DEVM permite evaluar rápido y fácil el módulo de potencia aislado DCPA10512 de 1 W. El dispositivo DCPA10512 es un módulo de potencia aislado de 1 W con entrada de 5 V y doble salida de +12 V y -12 V. La placa de evaluación dispone de varios puntos de prueba y puentes para evaluar fácilmente el funcionamiento del DCPA10512.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 5.5 V
  • Doble salida de +12 V y –12 V
  • Aislamiento de 1500 V (operacional)
  • Proporciona hasta 1 W de potencia de salida
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
DCPA10512D — Convertidores CC/CC aislados no regulados de 1 W, miniatura
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DCPA10512DEVM-868 — DCPA10512D 1W, Dual Output, Isolated Power Module EVM
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
* EVM User's guide Using the DCPA1 EVM 28/03/2016
Certificado DCPA10512DEVM-868 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos