DE-3P-DEOR6843V1

Información general

Digital Edge has developed the automotive in-cabin radar sensor DEOR, based on the TI AWR6843 Non-AOP chipset. The product fully complies with EURO NCAP CPD requirements and is certified by both FCC and CE, meeting global standards. Powered by advanced AI signal processing, DEOR achieves a very high detection rate of living beings inside the cabin with an exceptionally low false alarm rate, while offering outstanding practicality by enabling installation in any vehicle within just a few minutes.

Funciones
  • Integrated CPD (Child Presence Detection) algorithm and software
  • MIMO antenna architecture for enhanced detection performance
  • Real-time GUI monitoring software for intuitive data visualization
  • Low power consumption with MCU-only operation, optimized for energy efficiency
  • Certified by FCC and CE, compliant with global standards
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR6843 — Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Digital Edge Solutions, Inc

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

Productos y hardware compatibles

DEOR-6843-V1 — Digital Edge AWR6843 60 GHz mmWave Radar Sensor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Digital Edge Solutions, Inc.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.