DEM-BUF-SO-1A

DEM-BUF-SO-1A

Haga su pedido ahora

Información general

El DEM-BUF-SO-1A es un dispositivo de demostración que ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de los búferes en bucle cerrado de alta velocidad de TI. Esta placa PC despoblada es compatible con los productos que se ofrecen en el encapsulado SOIC (D) de 8 pines.

Para obtener más información sobre este tipo de amplificador de búfer y sobre buenas técnicas de diseño de PCB, consulte la hoja de datos de BUF602.

Funciones
  • Placa de circuito despoblada
  • Guía del usuario
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)
BUF602 — 1000 MHz, ancho de banda amplio, alta velocidad, búfer de bucle cerrado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DEM-BUF-SO-1A — DEM-BUF-SO-1A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DEM-BUF-SO-1A — DEM-BUF-SO-1A
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
Certificado DEM-BUF-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DEM-BUF-SO-1A Demonstration Fixture (Rev. B) 12/04/2012

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DEM-BUF-SOT-1A — DEM-BUF-SOT-1A

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos